検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16334A テスト・フィクスチャ(ピンセットによるコンタクト)

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 123,310

構成例  

構成例

16334A SMDのピンセット テスト フィクスチャー

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

概要

Keysight 16334Aは、接続にピンセットによるコンタクトが必要なDUTのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです。 このような低周波数でのインピーダンス測定では、通常、測定確度の向上と測定範囲の拡大のために4端子対の測定器を使用します。