検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16194A 高温コンポーネント用テスト・フィクスチャ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 523,422

構成例  

構成例

16194A 高温コンポーネント フィクスチャー

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

概要

16194Aは、アキシャル/ラジアル・リードのデバイス/SMD(温度範囲:-55℃~+200℃)用です。