検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16192A 並行電極SMD用テスト・フィクスチャ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 395,436

構成例  

構成例

16192A 並列電極SMDテスト フィクスチャー

  • 16192A-701 Short bars set (1 x 1 x 2.4, 1.6 x 2.4 x 2, 3.2 x 2.4 x 2.4, 4.5 x 2.4 x 2.4)mm
  • 16192A-710 拡大鏡およびピンセット追加
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

概要

Keysight 16192Aテスト・フィクスチャは、並行電極SMD部品のインピーダンス評価用に設計されています。 このフィクスチャで評価できるSMDの最小サイズは1(L)mmです。