お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Clamps and Clips
- 16089B中型ケルビン・クリップ・リード
16089B中型ケルビン・クリップ・リード
従来のフィクスチャでは測定できない異形部品を測定
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
従来のフィクスチャでは測定できない異形部品を測定。
HIGHLIGHTS
- 測定器:4192A、4194A(インピーダンス・モード)、4263B、4278A、4284、4285A
- 周波数:5Hz - 100kHz
- DCバイアス:-42V から +42V
- 動作温度:0 - 55度
- 端子直径:7.9mm以下
- ケーブル長:約0.94m(コネクタからクリップの先端まで)
- 端子接続:BNC、4端子対
- 端子直径:7.9mm以下
Keysight 16089Bは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです。 このような低周波数でのインピーダンス測定では、通常、測定確度の向上と測定範囲の拡大のために4端子対の測定器を使用します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。