検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16089B 中型ケルビン・クリップ・リード

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 111,921

構成例  

構成例

16089B ケルビン クリップ リード線

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 測定器:4192A、4194A(インピーダンス・モード)、4263B、4278A、4284、4285A
  • 周波数:5Hz - 100kHz
  • DCバイアス:-42V から +42V
  • 動作温度:0 - 55度
  • 端子直径:7.9mm以下
  • ケーブル長:約0.94m(コネクタからクリップの先端まで)
  • 端子接続:BNC、4端子対
  • 端子直径:7.9mm以下

概要

Keysight 16089Bは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです。 このような低周波数でのインピーダンス測定では、通常、測定確度の向上と測定範囲の拡大のために4端子対の測定器を使用します。