検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16085B ターミナル・アダプタ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 計測器: 4194A、4263B、4278A、4279A、4284A、4285A、E4980A
  • 周波数: DC~40 MHz
  • DCバイアス: -40 V~+40 V
  • 動作温度: 0~55℃

概要

Keysight 16085Bターミナル・アダプタは、4ターミナル・ペアのLCRメータとインピーダンス・アナライザのターミナルを7 mmターミナルに変換します。 つまり、7 mmターミナル・コネクタを持たない計測器で7 mmターミナル・コネクタ付きのテスト・フィクスチャを使用できます。