検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16064B LEDディスプレイ/トリガ・ボックス

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 16064Bは4263A/B、4338A/B、および4339A/B専用に設計されたアクセサリです。それらの測定器のコンパレータ出力を、LEDで表示することができます。

  • 測定器:4263B、4338B、4339B、4349B
  • 接続端子:リアパネル上のハンドラ・インタフェースに接続
  • 周波数:N/A
  • 動作温度:0 - 55度
  • トリガ・ボタンにより、測定器にトリガをかけることができます。コンパレータ部分には、4263B、4338B、4339Bまたは4349B用のステータス表示が設けられています。