検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16048A テスト・リード(BNCコネクタ、BNCコネクタ・ボード付き)

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 79,336

構成例  

構成例

16048A テスト用リード線 (BNC), 1m

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight16048A テスト・リードは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ・ボードが付いているので、ユーザーが組み立てたテスト・フィクスチャを接続できます。

  • 測定器:4192A、4194A(インピーダンス・モード)、4263B、4278A、4279A、4284A、4285A
  • 周波数:DC - 15MHz(4285Aの場合、最大30MHz)
  • 最大電圧:±40 V peak max (AC+DC)
  • 動作温度:0 - 55度
  • 使用法:このテスト・フィクスチャを4端子対構成の測定器に取り付けます。
  • BNC(メス)コネクタ・ボードが付いているので、ユーザーが必要なテスト・フィクスチャを組み立てることができます。
  • ケーブル長:約0.94m(コネクタからケーブルの先端まで)
  • 端子接続:BNC、4端子対
  • ケーブル先端:BNC(オス)、4端子対