検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16047A テスト・フィクスチャ(アキシャルおよびラジアル用)

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 67,101

構成例  

構成例

16047A アキシャル/ラジアル・リード部品用テストフィクスチャ

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

16047A-701 Add Short Plate
16047A-ABA U.S. - English localization

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 4279A Product Photograph 4279A 1MHz C-Vメータ [販売・サポート終了製品] 

    4279A 1MHz C-Vメータ [販売・サポート終了製品]

    4279A C-Vメータは、半導体のキャパシタンスとバイアス電圧測定に最適なソリューションです。

  • E4981A Capacitance Meter Image E4981A キャパシタンス・メータ 

    E4981A キャパシタンス・メータ

    E4981A キャパシタンス・メータは、製造ラインにおけるセラミック・コンデンサのテストを高速に行い、信頼性のある測定を実現します。

  • Agilent 4263B Product Photograph 4263B LCRメータ, 100Hz -100kHz [販売終了製品] 

    4263B LCRメータ, 100Hz -100kHz [販売終了製品]

    4263B LCRメータは、Keysightで最もコストパフォーマンスの高いローエンドLCRメータです。製造ラインでのテストにも、ベンチでの基本的なインピーダンス・テストにも使用できます。

  • Agilent 4268A Product Photograph 4268A 120Hz/1kHz キャパシタンス・メータ [販売・サポート終了製品] 

    4268A 120Hz/1kHz キャパシタンス・メータ [販売・サポート終了製品]

    大容量の積層セラミック・コンデンサ(MLCC)の製造ラインで要求される高速テストのニーズに、最良のソリューションを提供します...

  • 4288A Product Photograph 4288A 1kHz/1MHz キャパシタンス・メータ [販売・サポート終了製品] 

    4288A 1kHz/1MHz キャパシタンス・メータ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 4288Aは、1kHz/1MHzでの高速・高精度の選別検査ニーズに最適なキャパシタンス・メータ...

  • Agilent 4285A Product Photograph 4285A プレシジョン LCR メータ, 75 kHz - 30 MHz [販売終了製品] 

    4285A プレシジョン LCR メータ, 75 kHz - 30 MHz [販売終了製品]

    4285AプレシジョンLCRメータは、電子部品および電子材料測定のためのコスト・パフォーマンスに優れた測定器です。

  • Agilent 4294A Product Photograph 4294A プレシジョン インピーダンス・アナライザ 40Hz - 110MHz [販売終了製品] 

    4294A プレシジョン インピーダンス・アナライザ 40Hz - 110MHz [販売終了製品]

    • 周波数:40 Hz~110 MHz
    • ±0.8 %の基本確度
    • テスト信号レベル:5m V~1 Vrmsまたは200 uA~20m Arms
    • DCバイアス:0 V~±40 Vまたは0 mA~±100 mA
    • 高度なインピーダンス解析機能
       

  • E4980A E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz 

    E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz

    • 周波数: 20 Hz~2 MHz
    • ±0.05 %の基本確度 
    • 内蔵の40 Vdcバイアス、20 Vrmsのテスト信号(オプション001) 
    • 42841Aバイアス電流源による40 Adcのサポート(オプション002) 
    • Rdc測定(オプション200)

  • Agilent 4284A Product Photograph 4284A プレシジョンLCRメータ(20 Hz~1 MHz) [販売・サポート終了製品] 

    4284A プレシジョンLCRメータ(20 Hz~1 MHz) [販売・サポート終了製品]

    4284A プレシジョンLCRメータは、電子部品や材料の特性評価において、コスト・パフォーマンスに優れたソリューションです。