検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16044A SMD LCRケルビン・コンタクト・テスト・フィクスチャ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • DUT外形寸法: 最小1.6(長さ)×0.8(幅)mm
  • 測定機器: 4192A、4194A(インピーダンス・モード)、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、E4980A
  • 周波数: DC~10 MHz、DCバイアス: -40 V~+40 V
  • 動作温度: 0~55℃
  • 端子接続: BNC、4端子ペア
  • 外形寸法: 約160(幅)×70(高さ)×100(奥行き)mm
  • 最小DUT寸法: 0.6 mm(長さ) x 0.3mm(幅)
  • SMD テスト・フィクスチャ 選択ガイド

概要

Keysight 16044Aはインピーダンス測定用のテスト・フィクスチャです。 このフィクスチャは、低インピーダンス・コンポーネント(例;ハイ・バリュー・コンデンサ)の評価に最適です。 接触抵抗は、D(損失係数)測定におけるエラーを発生させます。この問題を解決するように、16044Aのケルビン(4端子)コンタクトは、低インピーダンスのSMD L、CおよびRコンポーネントに再現可能な測定を保証するように設計されました。 さらに、この16044Aは、オープン&ショート補正を簡単に行うためのメカニズムを備えています。