お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Test Fixtures and Test Sets
- 16034H SMDアレイ型LCRテストフィクスチャ
16034H SMDアレイ型LCRテストフィクスチャ
1.6(L) x 0.8(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
1.6(L) x 0.8(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施
ハイライト
- DUT外形寸法: 最小1.6(長さ)×0.8(幅)mm
- 測定機器: 4192A、4294A、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、4338B、E4980A
- 周波数: DC~40 MHz(オープン/ショート/ロード校正後は110 MHzまで)
- DCバイアス: -40 V~+40 V
- 動作温度: 0~55℃
- 端子接続: BNC、4端子ペア
- 外形寸法: 約120(幅)×50(高さ)×70(奥行き)mm
- SMD テスト・フィクスチャ 選択ガイド
Keysight 16034Hは、インピーダンス測定用のテスト・フィクスチャです。このフィクスチャは、アレイ型コンポーネントを評価するのに使用されます。アレイ型コンポーネントの各素子を評価する場合、既存のフィクスチャを用いて幅の狭い電極を接触させることは、困難でした。しかし、16034Hは、測定電極の両端が非常に薄くできている上に、デバイスを入れるホルダも大変均一にできています。そのために、アレイ型コンポーネントの素子を引き続いて測定する場合、デバイスを移動して、測定電極を再接触させることができます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。