検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16034H SMDアレイ型LCRテスト・フィクスチャ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 258,436

構成例  

構成例

16034H テスト フィクスチャー

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DUT外形寸法: 最小1.6(長さ)×0.8(幅)mm
  • 測定機器: 4192A、4294A、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、4338B、E4980A
  • 周波数: DC~40 MHz(オープン/ショート/ロード校正後は110 MHzまで)
  • DCバイアス: -40 V~+40 V
  • 動作温度: 0~55℃
  • 端子接続: BNC、4端子ペア
  • 外形寸法: 約120(幅)×50(高さ)×70(奥行き)mm
  • SMD テスト・フィクスチャ 選択ガイド

概要

Keysight 16034Hは、インピーダンス測定用のテスト・フィクスチャです。このフィクスチャは、アレイ型コンポーネントを評価するのに使用されます。アレイ型コンポーネントの各素子を評価する場合、既存のフィクスチャを用いて幅の狭い電極を接触させることは、困難でした。しかし、16034Hは、測定電極の両端が非常に薄くできている上に、デバイスを入れるホルダも大変均一にできています。そのために、アレイ型コンポーネントの素子を引き続いて測定する場合、デバイスを移動して、測定電極を再接触させることができます。