お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Test Fixtures and Test Sets
- 16034G SMDテストフィクスチャ
16034G SMDテストフィクスチャ
0.6(L) x 0.3(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
0.6(L) x 0.3(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施。
HIGHLIGHTS
- DUT外形寸法(取り付け可能最小値): 0.6 mm(長さ)×0.3 mm(幅)
- 測定機器: 4192A、4294A、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、4338B、E4980A
- 周波数: DC~40 MHz(オープン/ショート/ロード補正時は110 MHzまで)
- DCバイアス: -40 V~+40 V
- 動作温度: 0~55℃
- 端子接続: BNC、4端子ペア
- 外形寸法(約): 120(幅)×50(高さ)×70(奥行き)mm
- SMD テスト・フィクスチャ 選択ガイド
Keysight 16034Gは、インピーダンス測定用のテストフィクスチャです。このフィクスチャは、SMD(0.6x0.3mm)コンポーネントのインピーダンスの評価用に設計されています。小さなSMDのインピーダンス特性の評価は、それをしっかりと接触させることができるテスト・フィクスチャが必要です。しっかり接触させることが出来ない場合、測定結果が不安定になります。Keysight 16034Gは、2つのテスト電極の間にチップをはさみますから、安定した測定および適切な接触を行ないます。小さなチップは、簡単にしっかりと接触させることができ、よりしっかりとした測定ができます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。