0.6(L) x 0.3(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施。

HIGHLIGHTS

  • DUT外形寸法(取り付け可能最小値): 0.6 mm(長さ)×0.3 mm(幅)
  • 測定機器: 4192A、4294A、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、4338B、E4980A
  • 周波数: DC~40 MHz(オープン/ショート/ロード補正時は110 MHzまで)
  • DCバイアス: -40 V~+40 V
  • 動作温度: 0~55℃
  • 端子接続: BNC、4端子ペア
  • 外形寸法(約): 120(幅)×50(高さ)×70(奥行き)mm
  • SMD テスト・フィクスチャ 選択ガイド

Keysight 16034Gは、インピーダンス測定用のテストフィクスチャです。このフィクスチャは、SMD(0.6x0.3mm)コンポーネントのインピーダンスの評価用に設計されています。小さなSMDのインピーダンス特性の評価は、それをしっかりと接触させることができるテスト・フィクスチャが必要です。しっかり接触させることが出来ない場合、測定結果が不安定になります。Keysight 16034Gは、2つのテスト電極の間にチップをはさみますから、安定した測定および適切な接触を行ないます。小さなチップは、簡単にしっかりと接触させることができ、よりしっかりとした測定ができます。

ご要望、ご質問はございませんか。