検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

14762A 電圧/周波数擾乱イミュニティ・テスト

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 14762A電圧/周波数擾乱イミュニティ・テスト・ソフトウェアは、電圧ディップ、瞬断、電圧/周波数変動および電圧のゆらぎに対するIECの低周波イミュニティ規定(IEC 61000-4-11、IEC 61000-4-14およびIEC 61000-4-28)に対する適合テストをするためのWindows(r)ベースのソフトウェアです。迅速かつ確実に試験が始められるように配慮されています。

以下のKeysight AC電源のうちの1つを必要とします: 6812B、6813B、6841A*、6842A*、6843A* (*は販売終了製品)

特 長

  • 一連のテストまたは個別テストの実行が可能
  • 被テスト機器をモニタするために外部に実行ファイルを使用可能
  • レポート作成能力
  • 波形のグラフ表示
  • ユーザ指定条件でのテスト終了