検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

14761A 高調波/フリッカー放射テスト

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 14761A高調波/フリッカ放射テスト・ソフトウェアは、準静止電流高調波、変動電流高調波および電圧変動に対するIECの低周波放射規定(IEC 61000-3-2およびIEC 61000-3-3)に対する適合テストをするためのWindows(r)ベースのソフトウェアです。迅速かつ確実に試験が始められるように配慮されています。

以下のKeysight AC電源のうちの1つを必要とします: 6812B、6813B、6841A*、6842*、6843A* (*は販売終了製品)

特 長

  • 適合テスト
  • レポート作成能力
  • 合否表示
  • 強力な診断能力
  • リアルタイムでのテスト・データ表示(表形式とグラフ形式)
  • テスト機器(EUT)決定のための予備テスト
  • ユーザ指定条件でのテスト終了