検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

14565A デバイス特性評価ソフトウェア

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連製品&ソリューション

  • Agilent 66309B Product Photograph 66309B デュアル出力移動体通信用DCソース 

    66309B デュアル出力移動体通信用DCソース

    Keysight 66309B デュアル出力移動体通信用DCソースは、主バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力...

  • Agilent 66309D Product Photograph 66309D デュアル出力移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 

    66309D デュアル出力移動体通信用DCソース(DVM内蔵)

    Keysight 66309Dデュアル出力移動体通信用DCソースは、主バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を...

  • Agilent 66311B Product Photograph 66311B 移動体通信用DCソース 15V、3A 

    66311B 移動体通信用DCソース 15V、3A

    Keysight 66311B 移動体通信用DCソースは、 高スループット、卓越した出力機能および高精度測定を可能にしています...

  • Agilent 66311D Product Photograph 66311D 移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 15V、3A [販売・サポート終了製品] 

    66311D 移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 15V、3A [販売・サポート終了製品]

    Keysight 66311D 移動体通信用DCソースは、高スループット、卓越した出力機能および高精度測定を可能にしています...

  • Agilent 66312A Product Photograph 66312A 40W ダイナミック測定DC電源、20V、2A [販売・サポート終了製品] 

    66312A 40W ダイナミック測定DC電源、20V、2A [販売・サポート終了製品]

    Keysight 66312A/66332Aダイナミック測定DC電源は、電圧/電流波形のダイナミック測定および解析を行う、唯一のシステムDC電源...

  • 66319b 66319B デュアル出力移動体通信用DCソース 

    66319B デュアル出力移動体通信用DCソース

    デュアル出力移動体通信用DCソース、バッテリ・エミュレーション機能内蔵 Keysight 66319Bデュアル出力移動体通信用DCソースは、バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を備えており、1台で電話機本体と充電器の両方をテストできます。

  • 66319D 66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵 

    66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵

    デュアル出力移動体通信用DCソース、バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵 Keysight 66319Dデュアル出力移動体通信用DCソースは、バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を備えており、1台で電話機本体と充電器の両方をテストできます。

  • Agilent 66321B Product Photograph 66321B 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能) 

    66321B 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能)

    Keysight 66321B移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。

  • Agilent 66321D Product Photograph 66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵) 

    66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵)

    Keysight 66321D移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。

  • Agilent 66332A Product Photograph 66332A 100W ダイナミック測定DC電源、20V、5A 

    66332A 100W ダイナミック測定DC電源、20V、5A

    Keysight 66332Aダイナミック測定DC電源は、電圧および電流波形の動的な測定と解析を可能にします。