検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11878A アダプタ・キット 3.5mm - Nタイプ, DC - 6 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 105,095

構成例  

構成例

11878A 3.5 mm - N型アダプター キット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 3.5mmオス、N型オス・アダプタ
  • 3.5mmオス、N型メス・アダプタ
  • 3.5mmメス、N型メス・アダプタ
  • 3.5mmメス、N型オス・アダプタ

概要

Keysight 11878Aアダプタ・キットには、ネットワーク・アナライザのN型構成を使ってSMAまたは3.5mmのデバイスを測定する際に一般に必要となるRFコンポーネントが用意されています。本キットの内容は、オス・メス両方のコネクタ用のN型-3.5mmアダプタ4個です。