検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11854A アクセサリ・キット、N型 - BNC、50ohm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 90,026

構成例  

構成例

11854A BNC アクセサリー キット, 50 Ω

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

タイプ

  • N型(オス)-BNC(メス)アダプタ2個およびN型(オス)-BNC(オス)アダプタ2個
  • 2個
  • N型(オス)-BNC(メス)アダプタ2個およびN型(オス)-BNC(オス)アダプタ2個
  • BNC(オス)ショート

概要

Keysight 11854Aアクセサリ・キットには、N型構成のネットワーク・アナライザを使って50ohmBNCコネクタのデバイスを測定する際に必要なRFコンポーネントが揃っています。本BNCアクセサリ・キットの内容は、N型(オス)-BNC(メス)アダプタ2個、N型(オス)-BNC(オス)アダプタ2個、N型(メス)-BNC(メス)アダプタ2個、N型(メス)-BNC(オス)アダプタ2個、BNC(オス)ショート1個、保管用ケースです。