検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

Keysight 1182Aは、Infiniumオシロスコープで使用するテストモビールです。

  • ティルト棚の許容荷重: 8.0 kg
  • 総許容荷重: 158.8 kg
  • カート重量: 25.9 kg
  • ティルト棚の寸法: 508 mm(W) x 610 mm(D)
  • 外形寸法: 720 mm(H)、516 mm(W)、686 mm(D)