検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11730B パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(3m)

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 22,254

構成例  

構成例

11730B パワーセンサーおよびSNS雑音ソース ケーブル, 長さ 10フィート (3 m)

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

パワー・センサ・ケーブル

Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。このケーブルでは、ケーブル自体のシールド設計を改善することにより、低パワー測定におけるRFIの影響を低減しています。ケーブルは1チャネルおよび2チャネル測定用に必要な組み合わせで、個別にまたはペアでご注文いただけます。

ノイズ・ソース・ケーブル

11730A/B/Cは、NFAシリーズの雑音指数アナライザと共に使用するSNSシリーズ・ノイズ・ソース用のケーブルとしても使用できます。