検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11667C パワー・スプリッタ DC - 50GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 274,557

構成例  

構成例

11667C DC~ 50 GHz パワースプリッター, 50 Ω

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: DC~50 GHz
  • 等価出力SWR: 1.65
  • 最大入力パワー: 0.5 W
  • 挿入損失: 8.5 dB
  • 2ポート間のトラッキング: 0.40 dB

概要

Keysight 11667Cパワー・スプリッタは、8757スカラ・ネットワーク・アナライザで広帯域の比測定を実行する際に使用が推奨されます。本パワー・スプリッタは2抵抗型で、補助アームの出力SWRが非常に優れており、信号源レベリングや比測定などのアプリケーションに適しています。DC - 50GHzの周波数レンジで出力アーム間の優れたトラッキングを実現し、広帯域測定の不確かさを最小限に抑えることができます。