検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11667B パワー・スプリッタ DC - 26.5GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 183,848

構成例  

構成例

11667B DC~ 26.5 GHz パワースプリッター, APC - 3.5

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: DC~26.5 GHz
  • 等価出力SWR: 1.22
  • 最大入力パワー: 0.5 W
  • 挿入損失: 7 dB
  • 2ポート間のトラッキング: 0.25 dB(~18 GHz)、0.40 dB(~26.5 GHz)

概要

Keysight 8757スカラ・ネットワーク・アナライザを使った広帯域比測定を行う場合、Keysight 11667Bパワー・スプリッタの使用を推奨します。この2抵抗型のパワー・スプリッタにより、信号源のレベリングや比測定アプリケーションに使用した場合、補助アームにおける優れた出力SWRを実現します。DC - 26.5GHzの周波数レンジで、出力アーム間のトラッキングを行うことにより、不確かさを最小限に抑えた広帯域測定を行うことができます。