検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11667A パワー・スプリッタ DC - 18GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 172,737

構成例  

構成例

11667A DC~18 Ghz パワースプリッター, N型, 50 Ω

  • 11667A-STD Type-N female input and female output connector
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

優れたRF性能

  • 等価出力SWR: 1.33
  • 最大入力パワー: 0.5 W
  • 挿入損失: 7 dB

特長

概要

Keysight 8757スカラ・ネットワーク・アナライザを使った広帯域比測定を行う場合、このKeysight 11667Aパワー・スプリッタの使用をお勧めします。この2抵抗型のパワー・スプリッタを、ソース・レベリングまたは比測定アプリケーションに使用した場合、補助アームで優れた出力SWRを実現します。DC - 18GHzの周波数レンジで、出力アーム間のトラッキングを行うことにより、不確かさを最小限に抑えた広帯域測定を行うことができます。