検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11636B パワー・ディバイダ、DC - 26.5GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 184,104

構成例  

構成例

11636B DC から 26.5 GHz 電力分配器, APC-3.5

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: DC~26.5 GHz
  • 最大SWR: 1.29
  • 挿入損失: 7.5 dB
  • 振幅トラッキング: 最大0.25 dB(18 GHz)
  • 位相トラッキング: 最大2°(代表値)

概要

Keysight 11636Bは、直接電力分割アプリケーションに適したDC - 26.5GHzのパワー・ディバイダです。3つのポートの優れたインピーダンス整合により、再反射が低減され、確実な障害位置測定が可能です。11636Bパワー・ディバイダ/コンバイナは、8757スカラ・ベクトル・ネットワーク・アナライザで広帯域の比較測定を行う場合に使用が推奨されます。