検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11612B バイアス回路 45MHz - 50GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 228,115

構成例  

構成例

11612B バイアス ネットワーク 45 MHz - 50 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 45 MHz~50 GHz
  • 挿入損失: 0.8 dB(<10 GHz)、1.5 dB(<30 GHz)、2.5 dB(<45 GHz)、3.2 dB(<50 GHz)
  • リターン・ロス: 20 dB(<10 GHz)、15 dB(<20 GHz)、12 dB(<30 GHz)、10 dB(<50 GHz)
  • インピーダンス: 50 Ω
  • RFパワー: 最大+24 dBm
  • バイアス電流: 500 mA
  • バイアス電圧: 40 V
  • コネクタ: RF入力-2.4mm(メス)、RF出力-2.4mm(メス)、DCバイアス-SMB(オス)

概要

Keysight 11612Bバイアス回路(45MHz - 50GHz)は、最大電流0.5Aの2.4mmコネクタを装備しています。本バイアス回路は、同軸中心導体にDCバイアスを供給するために用いられます。