検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11612A バイアス回路45 MHz~26.5 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 188,837

構成例  

構成例

11612A バイアス ネットワーク, 45 MHz - 26.5 GHz

  • 11612A-002 高電流バイアスなし
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 45 MHz~26.5 GHz
  • 挿入損失: 0.8 dB(<12.4 GHz)、1.3 dB(<26.5 GHz)
  • 最大SWR: 1.22(<8 GHz)、1.29(<18 GHz)、1.5(<26.5 GHz)
  • インピーダンス: 50 Ω
  • RFパワー: 最大+24 dBm
  • バイアス電流: 500 mA
  • バイアス電圧: 40 V
  • 標準コネクタ: RF入力-3.5mm(メス)、RF出力-3.5mm(オス)、DCバイアス-SMB(オス)

概要

Keysight 11612A広帯域ハイパワー・バイアス回路は、研究開発および製造環境におけるテスト/測定要件を満たすために、さまざまなバイアス・アプリケーションに使用できます。バイアス回路は、デバイスの同軸コネクタの中心導体にDCバイアスを供給するとともに、RFポートに対するDCをブロックする働きをします。

特長

  • 周波数レンジ: 45 MHz~26.5 GHz
  • 挿入損失(dB): 0.8(<12.4 GHz)、1.3(<26.5 GHz)
  • 最大SWR(dB): 1.22(<8 GHz)、1.29(<18 GHz)、1.5(<26.5 GHz)
  • インピーダンス: 50 Ω
  • RFパワー: 最大+24 dBm
  • バイアス電流: 500 mA
  • バイアス電圧: 40 V
  • 標準コネクタ: RF入力: 3.5 mm(メス)、RF出力: 3.5 mm(オス)、DCバイアス: SMB(オス)
  • ケーブル: SMB(メス)-BNC(オス)付属
  • 温度: 特に注記しない限り、0~55℃で動作保証