検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11590B バイアス・ネットワーク、100 MHz~12.4 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 293,322

構成例  

構成例

11590B バイアス ネットワーク 0.1 - 12.4 GHz

  • 11590B-101 周波数範囲 0.1 - 12.4 GHz
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 100 MHz~12.4 GHz(オプションで18 GHzまで)
  • 挿入損失: 0.8 dB(12.4~18 GHzは1.2 dB)
  • 最大SWR: 1.25(12.4~18 GHzは1.5)
  • インピーダンス: 50 Ω
  • RFパワー: 最大+24 dBm
  • バイアス電流: 500 mA
  • バイアス電圧: 100 V
  • コネクタ: RF入力-N型(メス)、RF出力-N型(メス)、DCバイアス-BNC(メス)

概要

Keysight 11590Bは、研究開発や製造ラインなど、幅広い環境でお使い頂ける広帯域高出力バイアス・ネットワークです。 バイアス・ネットワークは、高周波信号を伝送する同軸コネクタ/ケーブルの中心導体を介してDUTにバイアスを与えるためのものです。 RF信号源へ向かうDCは阻止されます。

  • 周波数レンジ: 100 MHz~12.4 GHz(オプションで18 GHzまで)
  • 挿入損失: 0.8 dB(1.2、12.4~18 GHz)
  • 最大SWR: 1.25(1.5、12.4~18 GHz)
  • インピーダンス: 50 Ω
  • RF出力: +24 dBm以下
  • バイアス電流: 500 mA
  • バイアス電圧: 100 V
  • コネクタ: RF入力 - N型(メス)、RF出力 - N型(メス)、DCバイアス - BNC(メス)
  • 動作温度: 0~55℃