検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11525A 同軸アダプタ、APC-7-N型(オス), DC - 18 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 36,320

構成例  

構成例

11525A 同軸アダプター, APC-7 - N型 オス

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • コネクタ・タイプ: APC-7、N型 (オス)
  • グレード: 汎用
  • 周波数レンジ: DC - 18GHz
  • リターン・ロス: 最大30dB

優れたRF性能

  • リターン・ロス: 最大30dB

概要

Keysight 11525Aは、汎用グレードの同軸アダプタで、APC-7-N型(オス)コネクタを装備しています。