検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11524A 同軸アダプタ、APC-7-N型(メス)

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 32,713

構成例  

構成例

11524A 同軸アダプター, APC-7 - N型 メス

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

タイプ

  • コネクタ・タイプ: APC-7、N型(メス)
  • 周波数レンジ: DC~18 GHz

優れたRF性能

  • リターン・ロス > 28 dB
  • インサーション・ロス < 1 dB

概要

Keysight 11524Aは、汎用グレードの同軸アダプタで、APC-7-N型(メス)コネクタを装備しています。