Keysight 1143Aは、2つの54700シリーズ・プローブの電源と独立したオフセット制御を提供します。プローブのオフセットは、1143Aのリアパネル上にある9ピンの小型コネクタ経由で制御できます。さらに、+/-50 Vオフセット機能により、多くの計測器のダイナミック・レンジ以上に、ダイナミック・レンジを拡大できます。
1143Aプローブ・オフセット/電源モジュール搭載の54701Aは、柔軟性に優れているため、50オーム入力の計測器と併用することができます。
- 1143Aは、独自に54701Aに電源を供給
- プログラム可能なオフセット
- +/-50 Vオフセット
- プローブの数: 2
- 正の電圧: +17.3 V +/-150 mV
- 負の電圧: -17.3 V +/-150 mV
- 最大電流可能出力 (+17.3 Vと-17.3 Vの両電源): 300 mA
- オフセット電流: 0 - +/-5 mAの範囲で可変
- 動作温度: 0-55度
- 動作湿度: 95%相対湿度、40度で
- 正味質量: 1.5 kg
- 出荷質量: 2.4 kg
- 消費電力: 90-132/198-264VAC, 47-440 Hz、最大40 VA
- 外形寸法: 211 mm (幅) x 173 mm (奥行) x 78 mm (高さ)