検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1143A プローブ・オフセット/電源モジュール

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 264,131

構成例  

構成例

1143A プローブ オフセット制御およびパワー モジュール 

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 1143Aは、2つの54700シリーズ・プローブの電源と独立したオフセット制御を提供します。プローブのオフセットは、1143Aのリアパネル上にある9ピンの小型コネクタ経由で制御できます。さらに、+/-50 Vオフセット機能により、多くの計測器のダイナミック・レンジ以上に、ダイナミック・レンジを拡大できます。

1143Aプローブ・オフセット/電源モジュール搭載の54701Aは、柔軟性に優れているため、50オーム入力の計測器と併用することができます。

 

 

  • 1143Aは、独自に54701Aに電源を供給
  • プログラム可能なオフセット
  • +/-50 Vオフセット
  • プローブの数: 2
  • 正の電圧: +17.3 V +/-150 mV
  • 負の電圧: -17.3 V +/-150 mV
  • 最大電流可能出力 (+17.3 Vと-17.3 Vの両電源): 300 mA
  • オフセット電流: 0 - +/-5 mAの範囲で可変
  • 動作温度: 0-55度
  • 動作湿度: 95%相対湿度、40度で
  • 正味質量: 1.5 kg
  • 出荷質量: 2.4 kg
  • 消費電力: 90-132/198-264VAC, 47-440 Hz、最大40 VA
  • 外形寸法: 211 mm (幅) x 173 mm (奥行) x 78 mm (高さ)