検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11062A ケルビン・クリップ・セット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 5,646

構成例  

構成例

11062A ケルビン クリップ

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available 34460A デジタルマルチメータ、6 ½桁、ベーシックTruevolt 

    34460A デジタルマルチメータ、6 ½桁、ベーシックTruevolt

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 75 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、100 μA~3 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 3446MEMU アップグレード - 2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能追加 

    3446MEMU アップグレード - 2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能追加

    3446MEMU メモリアップグレードは、Truevoltシリーズ 34465A/34470A DMMの2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能を追加にする。

  • No image available 34461A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 

    34461A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 35 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、100 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 

    34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 30 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM 

    34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 16 ppmの基本DCV確度
    • 1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能
    • BenchVueを用いた容易なプログラム

  • No image available 3446DIGU 高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加 

    3446DIGU 高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加

    3446DIGUは、Truevoltシリーズ 34465A/34470A DMM用の高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加します。

  • Agilent 34410A Digital Multimeter Photograph 34410A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品] 

    34410A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品]

    Keysight 34410Aは、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の34461A Truevoltシリーズ DMMです。

  • Agilent 34411A Digital Multimeter Photograph 34411A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品] 

    34411A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品]

    Keysight 34411Aは、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の34465A Truevoltシリーズ DMMです。

  • L4411A Product Image L4411A システム・デジタル・マルチメータ、6 1/2桁高性能 [販売終了製品] 

    L4411A システム・デジタル・マルチメータ、6 1/2桁高性能 [販売終了製品]

    L4411Aシステム・デジタル・マルチメータは、2016年12月1日に販売を終了します。

  • 34401A Digital Multimeter 34401A デジタル・マルチメータ、 6 1/2桁 [販売終了製品] 

    34401A デジタル・マルチメータ、 6 1/2桁 [販売終了製品]

    Keysight 34410Aは、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の34461A Truevoltシリーズ DMMです。

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image 3458A デジタルマルチメータ、8 ½桁 

    3458A デジタルマルチメータ、8 ½桁

    • 最大4 ppm/年のDCV確度(オプション)
    • 最大100,000回/秒の高速な測定速度最大148,000の読み値メモリ(オプション)

  • Agilent 34970A Product Photograph 34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット 

    34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット

    内蔵DMM、8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを備えた、3スロットのデータ収集/データ・ロガー・ユニット。キーサイトは、ニーズに応じたデータロガーを提供します。

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット 

    34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット

    • 6 ½桁のDDM(22ビット)内蔵の3スロットLXIデータ収集ユニット。8種類のプラグイン・モジュールから選択
    • 1 GビットLANおよびUSB 2.0により、PCへの接続が簡単

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A データロガー/データ収集システム 

    DAQ970A データロガー/データ収集システム

    • USB/LAN搭載の3スロットメインフレーム
    • 最大450チャネル/秒でスキャンできる6 1/2桁(22ビット)の内蔵DMMと新しい半導体マルチプレクサーモジュール
    • 8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを選択可能

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ973A データロガー/データ収集システム 

    DAQ973A データロガー/データ収集システム

    6½桁DMMと、時間と温度変化に伴って生じる内部ドリフトを補正する自動校正機能を内蔵したデータロガー/データ収集システム。