検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11062A ケルビン・クリップ・セット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 5,646

構成例  

構成例

11062A ケルビン クリップ

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 11062A ケルビン・クリップ・セットは、独自の4線式抵抗測定用のケルビン・プローブ・セットを作成できるように、銀めっきが施されたピンセット型クリップ2個からなります。このクリップのはさみ口の一方はソース用電流パス、もう一方はセンス用電流経路になっています。Keysight 34401A、Keysight 3457A、Keysight 3458A、Keysight 34420Aなどの4線式抵抗測定機能をもつ電圧計で使用できます。