検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 5,007

構成例  

構成例

10834A アダプター, GPIB コネクターを 2.3 cm に延長

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

10834A GPIB-GPIBアダプタは、リニア・パネルのスペースが限られているなどの設計上の制約が原因で配線が困難になっている場合に有効です。10834Aアダプタにより、リア・パネルと1本目のケーブルの間に約2.3 cmのスペースが生まれるため、GPIBコネクタに接している他のコネクタ、スイッチ、ケーブルの間にゆとりができます。

PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。

Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。 Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。

市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。