検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10787A キャリング・ケース - 真直度測定キット用

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 10787A は、Keysight 55283A 真直度測定キット用キャリング・ケースです。衝撃、振動、湿気、汚染などから光学装置を守ります。また、保管、輸送、移動などのときの安全ケースとしても有用です。

このケースは、強化合成グラス・ファイバを圧縮成形して作られており、アルミより軽く、強度と耐久性に富みます。内装のクッションは、衝撃および振動をやわらげ、故意の乱暴な取扱を除き、装置を安全に守ります。