検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10086A ECLターミネータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 10086AはECLターミネータです。ECL信号が通常グランドからオフセットされているのに対して、高周波テスト機器は一般的にグランドに対して50オーム終端となっています。このため、ECL信号をテスト機器に直接接続すると、ECL出力またはテスト機器のいずれかが損傷する恐れがあります。10086A ECLターミネータは、ECL出力とテスト機器および測定器との間の優れたインタフェースとなります。

ターミネータは信号をオフセットおよび減衰させて、テスト機器を保護するとともに、ECL回路とテスト機器間に適切な終端電圧を提供します。また、10086Aを単独で使用してECL出力に適切な負荷を加えることもできます。ECLターミネータは測定器に対してDC結合される高精度アダプタです。このため、ECL信号を直接測定することが可能になります。ECLターミネータを使用すれば、電源の調整、容量性結合、トランス結合は必要ありません。さらに、機器のグランドを-2Vにフローティングする必要もありません。このため、電源のショートの危険や感電および回路の損傷などの恐れが少なくなります。

  • ECLレベルの信号の高精度測定
  • センシティブな回路とテスト機器の保護
  • 被試験デバイスとテスト機器に対する適切な終端
  • 減衰: DCで10X ± 1.0 %、またはDC?10 GHzで20 dB ± 3 dB
  • アベレーション: 立上がり時間100 psのとき最大±3 %
  • 最大入力電圧: 全入力について± 5 V
  • コネクタ: ECL入力SMA (オス)、ECL出力SMA (メス)、バイアス入力SMB (オス)
  • 外形寸法 (コネクタ部を含む): 3.81 x 2.79 x 1.14 cm