検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10074B 10:1、150 MHzパッシブ・プローブ、1.5 m

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 帯域幅: 150 MHz
  • システム立ち上がり時間(計算値): <2.33 ns
  • 分圧比: 10:1
  • 入力抵抗: 10 MΩ(1 MΩで終端した場合)
  • 入力キャパシタンス: 約15 pF

概要

Keysight 10074Bは、Keysight 54615/16オシロスコープ用に開発された堅牢な150 MHz 10:1パッシブ・プローブです。

プローブ識別機能により、オシロスコープはプローブの分圧比を自動的に認識し、補正された測定値を表示します。 付属品は、引込み式フック・チップ、4色識別タグ(オレンジ色、白色、青色、緑色)、差込み式グランド、ICプロービング・ティップ、調整ツール、ワニ口クリップ・グランド・リードです。