検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10071A 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 汎用測定用の堅牢なデザイン
  • 汎用グラバ(引き込み式フック): ワイヤやテスト・ポイントに引っ掛けることで手から離してプロービング

概要

Keysight 10071Aは、Keysight 54600オシロスコープ用に開発された堅牢な汎用10:1パッシブ・プローブプローブです。 高い品質のプロービングがお得な価格でできます。

  • 堅牢な汎用10:1パッシブ・プローブ
  • 汎用グラバ(引込み式フック・チップ)でハンドオフ・プロービング
  • 短かく、柔軟なグランド・リードの差込み式グランドによる優れた高周波測定
  • 汎用ワニ口クリップ・グランド・リード
  • ICティップにより、0.1インチ・ピッチのDIPをショートさせることなくプロービング
  • オレンジ色、白色、青色または緑色の識別タグ
  • 長さ(ケーブル含む): 1.5 m
  • 分圧比: 10:1
  • 負荷: 10 MΩ//17 pF
  • スコープ帯域幅: 150MHz(代表値)
  • 補償対象オシロスコープ入力: 1 MΩ//9~17 pF