検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5346A Mictorプローブ-シングルエンド、40ピン・ケーブル・コネクタ付き

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 172,780

構成例  

構成例

E5346A 高密度終端アダプター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号アクセス

  • 34チャネル: 32シングルエンド・データ、2シングルエンド・クロック

プローブ性能

  • 3.0 pFの等価負荷キャパシタンス
  • プローブが接続されているロジック・アナライザのデータ・レートと同等
  • 最小振幅500 mVp-pの信号まで測定

コネクティビティ

  • Mictorコネクタによるターゲットへの便利で信頼性の高い接続を用意
  • あなたの設計に容易に組み込めるMictorコネクタ、Keysight番号1252-7431またはAMP番号2-767004-2
  • サポート・カバー(シュラウド)が使用可能

以下の製品で使用可能:

概要

E5346A はターゲット上にあるMictorコネクタと接続するためのプローブです。E5346Aは、シングルエンドのデータとクロック用で40ピン・コネクタ付きアナライザで使用できます。

  • 34チャネル、シングルエンドのクロックおよびデータ
  • 3.0pfの小さな負荷容量
  • 最高600Mb/sのデータ・レート(最大レートは使用するアナライザによって異なります)
  • 500mVp-p(最小)の信号振幅
  • 小さなコネクタで、デザインへの統合が容易、Keysightの部品番号1252-7431またはAMPの部品番号2-767004-2
  • 厚さが3mmまでのボードにサポート・シュラウドを使用可能