検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E2976A シリーズ E2920シリーズ用システム検証パッケージ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight E2976シリーズシステム検証パッケージ (SVP) は、PCIとPCI-X試験用のKeysight E2920シリーズのソフトウェア・パッケージです。このシリーズには、PCI/PCI-X設計の評価、最適化、確認に役立つアナライザとエクセサイザが含まれています。シリーズには以下の単独製品があります。

PCI用

  • E2925B PCIエクササイザとアナライザ、32ビット、33 MHz
  • E2928A PCIエクササイザとアナライザ、32 ビット/64 ビット、66 MHz

CompactPCI用

  • E2940A CompactPCIエクササイザとアナライザ、32 ビット/64 ビット、66 MHz

PCI-X用

  • E2929B PCI-Xエクササイザとアナライザ、32 ビット/64 ビット、0 - 133 MHz
  • E2922B PCI-Xマスタ・ターゲット・カード、32 ビット/64 ビット、0 - 133 MHz

単独製品のいずれか1つを選択し、オプション#310を付けることにより、SVPの優れた機能をご利用いただけます。 PCI-SIGプログラムの要求に基づいた、PCIおよびPCI-X適合試験用SVP

Keysight Technologiesは、PCI SIG (Special Interest Group) と密接に協力し、各PCI-SIGワークショップのPCIとPCI-Xシステムの試験に最適な適合試験の提供に取り組んできました。Keysightは、PCI-SIG適合試験を実行するためのハードウェアとPCI-SIG適合試験ライブラリを含むソフトウェアを提供しています。 適合試験ライブラリでは、2種類の試験カテゴリを実行します。1つのカテゴリでは、システム試験とアドイン・カード試験を実行します。もう1つのカテゴリでは、50以上のPCI/PCI-Xプロトコル試験を提供し、各種のプロトコル違反についてのバス・チェックを自動化します。

個々の試験については、このページからダウンロードできるSVPの技術仕様に記載しています。 PCI-SIG試験ライブラリはSVPに含まれており、追加の費用は必要ありません。このすばらしい機能を今すぐご利用ください。

  • サーバ、ワークステーション、PC、その他のPCI/PCI-Xによるシステムの検証時にシステム・ストレス試験を実行する、完全に制御された試験環境
  • 定義済みSIG適合試験による高速試験実行
  • 推測可能な試験範囲
  • 再現性のある試験シナリオ
  • 仕様のレベルおよび業界の適合性に対するPCI/PCI-Xデザインの試験
  • 試験実行の高速化
  • カスタマによる設定とプログラムが可能な試験
  • 自動試験セットアップ
  • コストの節約 (ホット・モックアップ機器、時間、資源)
  • 外部の制御ホストから実行される、I/Oシステムだけでなくシステム全体についての試験
  • Keysight ベリフィケーション・ソリューションでは、次のことにより検証プロセスを大きく拡張しています。
  • システム・トラヒックを処理する際の、増大する変動値による試験範囲の拡大
  • システムの最もクリティカルなトラヒック条件を引き出すプログラミング機能
  • 障害解析と障害回帰タスクについての再現性の実現
  • 品質向上の測定を可能にするための比較機能
  • システムがハングする前の問題を理解するためのログ・ファイルの生成
  • システム品質を文書化するための試験レポートの作成
  • R&Dデバッグ環境への容易なリンクの実現