検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

44477A フォームCリレー・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • Agilent L4421A Product Photograph L4421A 40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ 

    L4421A 40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ

    • 2線式ラッチ・アーマチュア・リレー
    • 300 V、1 Aのスイッチング電流、2 Aの転送電流
    • 熱電対基準
    • 最高100チャネル/sのスキャン
       

  • Agilent L4433A Product Photograph L4433A デュアル/クワッド4x8リード・マトリックス [販売終了製品] 

    L4433A デュアル/クワッド4x8リード・マトリックス [販売終了製品]

    • 2線式または128個の1線式クロス・ポイント
    • デュアル4x8、8x8、4x16の2線式構成
    • +/-150 Vピーク、0.5 Aのスイッチング電流、1.5 Aの転送電流
       

  • Agilent L4437A Product Photograph L4437A 32チャネル・フォームA/フォームC汎用スイッチ [販売終了製品] 

    L4437A 32チャネル・フォームA/フォームC汎用スイッチ [販売終了製品]

    • 28個のフォームCチャネル、最大1 A、50 W
    • 4個のフォームAチャネル、最大5A、150 W
    • ラッチ・アーマチュア・リレー、リレー・カウンタ付き
       

  • Agilent L4445A Product Photograph L4445A マイクロ波スイッチ/アッテネータ・ドライバ 

    L4445A マイクロ波スイッチ/アッテネータ・ドライバ

    • マイクロ波スイッチ/アッテネータの制御
    • 34945EXTによって拡張可能
    • 容易な配線のための分配ボード
    • 外部電源オプション

  • Agilent L4450A Product Photograph L4450A メモリ/カウンタ内蔵64ビット・デジタルI/O 

    L4450A メモリ/カウンタ内蔵64ビット・デジタルI/O

    • 64個の双方向デジタルI/Oビット
    • 0 V~5 Vの可変しきい値
    • 128Kのパターン・メモリ
    • 2個の10 MHzカウンタ/トータライザ・チャネル
       

  • Agilent L4451A Product Photograph L4451A 波形メモリ内蔵4チャネルD/Aコンバータ [販売終了製品] 

    L4451A 波形メモリ内蔵4チャネルD/Aコンバータ [販売終了製品]

    • 4個のアイソレートされたアナログ出力
    • 最大+/-16 Vdcまたは+/- 20 mAdc
    • 16ビットの分解能
    • カスタム波形用のオンボード・メモリ
       

  • Agilent L4452A Product Photograph L4452A 32ビットDIO、2チャネルD/Aおよびトータライザ内蔵多機能測定器 [販売終了製品] 

    L4452A 32ビットDIO、2チャネルD/Aおよびトータライザ内蔵多機能測定器 [販売終了製品]

    • 32ビット・デジタルIO(TTL 最大42 V)
    • 100 kHzのゲート・トータライザ
    • 2個の+/-12 Vアナログ出力、1 mV分解能