検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

44476B マイクロ波リレー・ドライバ・モジュール

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

  • さまざまなマイクロ波同軸リレーをサポート
  • 同軸リレー用の取付け穴を2組装備
  • Keysight 876XXの仕様の詳細については、Keysightパーツ番号5964-9527Eを参照してください。

概要

Keysight 44476Bマイクロ波リレー・ドライバ・モジュールを使用すれば、ご使用のテスト・システムで、柔軟なマルチポート50/75 Ω同軸スイッチングを実現できます。Keysight 44476Bパネルには取付け用パネルが2組あるので、このモジュールには、任意のKeysight 876XX同軸スイッチを2個搭載することができます。3ポート、4ポート、5ポート構成の同軸スイッチが用意されています。このように柔軟性に優れているため、アプリケーションごとに異なるスイッチを使用して、トランスファ・スイッチ、スイッチ・マトリクスなどを構築することができます。Keysight 8762xと44476Bを組み合わせて使用すれば、3ポート自動スイッチングを26.5 GHzまで拡大できます。同軸リレーは別途購入する必要があります。オプション011は、5 Vdcのコイル電圧用のスイッチです。

標準付属品:

  • 44476Bマイクロ波リレー・ドライバ・モジュール
  • 接続端子1個
  • 検証証明書1通