検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

35181HZ テストモービル・プリンタ/プロッタ・スタンド

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

本体のみの概算(税抜) ¥ 36,644

構成例  

構成例

35181HZ Testmobile Printer/ Plotter Stand

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 35181HZテストモービル・プリンタ/プロッタ・スタンドを使用すると、プリンタやプロッタをシステムや測定器カートの上に取り付けることができます。

35181HZは、Keysight 1181BZテストモービルでもご使用いただけます。

  • 最大11.34kgのプリンタまたはプロッタを収容可能。幅533mm、深さ381mmのスペースを提供します。
  • 高さ305mmまたは381mmのプリンタまたはプロッタを取り付けることができます。
  • 取付け用ハードウェアは付属。
  • 材料:冷間圧延鋼
  • 質量:8.16kg
  • 詳細については、Data Sheetのリンクをクリックしてください。