検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34102A 低熱起電力入力ケーブル

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 23,180

構成例  

構成例

34102A 34420A 用低熱1.2 m、4芯のシールド済み入力ケーブル

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 34102Aは、34420A用の低熱起電力入力ケーブルです。1.2 mのシールド付き4線ケーブルに専用コネクタが取り付けられており、ケーブルは銅製のスペード・ラグで終端されています。このケーブルは34420Aに付属しています。

34102Aは34420A専用です。

  • 長さ: 1.2 m
  • コネクタ: 銅製スペード・ラグ/34420A差込みコネクタ