検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16034E テスト・フィクスチャ(SMDコンポーネント用)

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 209,820

構成例  

構成例

16034E SMD テスト フィクスチャー

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 測定機器: 4192A、4194A(インピーダンス・モード)、4263B、4278A、4279A、4284A、4285A、4294A、E4980A
  • 周波数 最大40MHz
  • DCバイアス:最大+/- 40 Vピーク(AC+DC)
  • 動作温度: 0~55℃
  • 4端子対構成
  • 外形寸法(約): 128(幅)×60(高さ)×71(奥行き)mm
  • SMD テスト・フィクスチャ 選択ガイド
  • 端子接続: BNC、4端子ペア

概要

Keysight16034E テスト・フィクスチャは、SMDコンポーネントのインピーダンスの評価用に設計されています。このフィクスチャに適応するSMDの最小寸法は、1.6mm(長さ)x0.8mm(幅)です。