- 50Ω△回路
- 立上り時間: 150 ps
- 挿入損失: 6 dB
- 最大入力: 2W
- コネクタ: BNC (メス) x2、BNC (オス) x1
Keysight 15104Aパルス・アッダー/スプリッタは、2台の信号源の出力を合成するために使われます。 2ヶ以上の15104Aを使い、2台以上の信号源の出力を合成することもできます。 さらに、15104Aはパワー・スプリッタとしても使うことができ、1台の信号源で2つ以上の負荷を駆動することができます。
3つのBNCコネクタのうちの任意の1つ(または2つ)を入力として使い、残りの2つ(または1つ)のBNCコネクタを出力として使うことができます。
詳細は、データシートを参照してください。