検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

15104A パルス・アッダー/スプリッタ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 50Ω△回路
  • 立上り時間: 150 ps
  • 挿入損失: 6 dB
  • 最大入力: 2W
  • コネクタ: BNC (メス) x2、BNC (オス) x1

概要

Keysight 15104Aパルス・アッダー/スプリッタは、2台の信号源の出力を合成するために使われます。 2ヶ以上の15104Aを使い、2台以上の信号源の出力を合成することもできます。 さらに、15104Aはパワー・スプリッタとしても使うことができ、1台の信号源で2つ以上の負荷を駆動することができます。

3つのBNCコネクタのうちの任意の1つ(または2つ)を入力として使い、残りの2つ(または1つ)のBNCコネクタを出力として使うことができます。

詳細は、データシートを参照してください。