検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10469A 5V PECLデータ・ポッド -- 10498Aリード・セットを使用

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 42,587

構成例  

構成例

10469A 5V PECL データ ポッド

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

データ・ポッド構成

  • ロジック・レベル・サポート: 5 V PECL
  • 推奨リード・セット: Keysight 10498A
  • 8出力チャネルごとに最低1つのデータ・ポッドをご注文ください
  • 1ポッドに対して8チャネル・リード・セットが1つ必要(ポッドを直接接続するための専用ヘッダをターゲットに組み込めばリード・セットは不要)

特長

  • 最高クロック: 300 MHz
  • スキュー: 代表値500 ps未満、ワースト・ケース 1 ns
  • 出力タイプ: 100EL90(5 V)、グランドとの間に348 Ω、42 Ω直列

概要

Keysight 16720Aパターン・ジェネレータ・モジュールは、1つのクロック・ポッドと最高4つのデータ・ポッドを必要とします。 各データ・ポッドは、8つの出力チャンネルを備えています。 1~4セットをご注文ください。 1セットは、Keysight 10469A 8チャンネル・データ・ポッド1個とKeysight 10498Aリード・セット1個で構成されます。

製品資料”Keysight 1670Gシリーズ・ベンチトップ・ロジック・アナライザ”をご覧ください。
 

  • クロック出力タイプ: 10EL90(5 V)、対グランド間に348 Ω、直列に42 Ω
  • クロック出力レート: 最高300MHz
  • スキュー: < 500 ps(代表値)、1 ns(最悪)
  • 記)スキュー(代表値)は約10 pF/50kΩ負荷を付けてポッド・コネクタで測定、スキュー(最悪値)は最悪回路条件から算出したものです。
  • 推奨リード・セット: Keysight 10498A