検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10468A 5 V PECLクロック・ポッド -- 10498Aリード・セットを使用

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

クロック・ポッド構成

  • ロジック・レベル・サポート: 5V PECL
  • 推奨リード・セット: Keysight 10498A
  • マスタとして使用するパターン・ジェネレータ・モジュール1つ、または1682xAポータブル・ロジック・アナライザ1台につき、最低1つのクロック・ポッドをご注文ください
  • 1ポッドに対して8チャネル・リード・セットが1つ必要(ポッドを直接接続するための専用ヘッダをターゲットに組み込めばリード・セットは不要)

クロック出力

  • クロック出力タイプ: 10EL90(5 V)、対グランド間に348 Ω、直列に42 Ω
  • クロック出力レート: 最高300 MHz
  • クロック出力遅延: 9ステップで最大11 ns

クロック入力

  • クロック入力タイプ: ECL - 100EL91 PECL(5 V)、終端なし
  • クロック入力レート: DC~300 MHz
  • クロック入力からクロック出力まで: 約30 ns

パターン入力

  • パターン入力タイプ: 100EL91 PECL(5 V)、終端なし(ノーコネクト = 論理0)
  • パターン入力から認識までの時間: 約15 ns+1クロック周期

概要

Keysight 16720Aパターン・ジェネレータ・モジュールは、1つのクロック・ポッドと最高4つのデータ・ポッドを必要とします。 各データ・ポッドは、8つの出力チャンネルを備えています。 このKeysight 10468A 5V PECLクロック・ポッドをお求めの際は、10498Aリード・セットも併せてお求めください。

製品資料”Keysight 1670Gシリーズ・ベンチトップ・ロジック・アナライザ”をご覧ください。

  • クロック出力タイプ: 10EL90(5 V)、対グランド間に348 Ω、直列に42 Ω
  • クロック出力レート: 最高300MHz
  • クロック出力遅延: 9ステップで最大11 ns
  • クロック入力タイプ: ECL - 100EL91 PECL(5 V)、終端なし
  • クロック入力レート: DC~300MHz
  • パターン入力タイプ: 100EL91 PECL(5 V)、終端なし(ノーコネクト = 論理0)
  • クロック入力からクロック出力まで: 約30 ns
  • パターン入力から認識までの時間: 約15 ns+1クロック周期
  • 推奨リード・セット: Keysight 10498A